Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

68766SP
Battery+ Product N

Eaton Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, per 5S, Ellipse ECO e Ellipse PRO

Specifiche generali

Nome prodotto
Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie Eaton Battery+
Sigla catalogo
68766SP
EAN
3553340800023
Lunghezza/profondità del prodotto
151 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
5 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
Battery+ Product N

Caratteristiche prodotto

Tipo
Unità batteria
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Batteria/accumulatore
Corrente nominale
9 A
Fase
Monofase
Tensione nominale
24 V
Corrente/amperaggio nominali
24 VA
Quantità batterie
2
Capacità
9 Ah
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Tipo di batteria
VRLA
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Parte di ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.