Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

690

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover, Sheet aluminum, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover
Catalog Number
690
UPC
782274004600
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
9.75 in
Product Width
0.38 in
Product Weight
0.32 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
2"
Material
Sheet aluminum

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.