Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

699

Eaton Crouse-Hinds series FMC duplex type connector, AC/MC and FMC, Straight, Malleable iron, 3/8"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC duplex type connector
Catalog Number
699
UPC
784564106995
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
0.44 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.17 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
3/8"
Style
Duplex

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.