Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6GD27
GAUGE PIECE D2 6A 500V FOR E27

Calibro, bassa tensione, 6 A, AC 500 V, D2, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann cappuccio per inserto calibrato fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
6GD27
EAN
5027590486224
UPC
051712837118
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
14.32 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
GAUGE PIECE D2 6A 500V FOR E27

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
6 A
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
E27
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.