Calibro, bassa tensione, 6 A, AC 400 V, D02, IEC
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann supporto cartuccia con tappo a vite D0 bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
6GN02
|
| EAN |
5027590486255
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
7.9 mm
|
| Altezza prodotto |
16.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
16.6 mm
|
| Peso prodotto |
12.5 g
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
6A 400V GAUGE RING 1706-006
|
| Valore nominale intensità di corrente |
6 A
|
| Applicazione |
E18
|