Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6HD36

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 6 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, BS

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
6HD36
EAN
5027590486286
UPC
051712837125
Lunghezza/profondità del prodotto
137 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
96.2 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
6 A
Tensione nominale
1200 V

Product specifications

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.