Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6LCT

Serie Eaton Bussmann fusibile extra-rapido certificato per il Regno Unito, cilindro doppio, 250 VAC/150 VDC (UL), Class aR, capacità d’interruzione 200 kA RMS Sym., 200 kA DC a 150 VDC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
6LCT
EAN
5027590486309
UPC
051712837149
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
84 mm
Peso prodotto
5.7 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Designed and tested to BS88 part 4
UL recognized
IEC 60269-4
CCC

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
6 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
240 V
Tensione nominale CC
150 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
37.4 mm
Dimensioni di fissaggio
M6
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
9
Perdite di potenza (W)
1 W
Forma del fusibile
Terminali di fissaggio a dado
Pre arc (I2T)
Colore
Nessuno
Classificazione dell’interruzione
200 kA RMS Sym, 50 kA DC a 150 Vdc
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Metodo di montaggio
perno filettato
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
240 V AC, 150 V DC
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
LCT
Adatto per
Indicatore di stato del fusibile TI250
Microinterruttore/adattatore MAI
Microinterruttore/adattatore MBI
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto