Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6TH1000

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 6 A, DC 1000 V, 52 x 125 mm, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
6TH1000
EAN
5027590051453
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
240 g
Conformità
CE
RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
6 A
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
6.4 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto