Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

710

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
710
UPC
784564107107
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
2.13 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.31 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"
Style
Squeeze

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.