Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico extra-rapido, cilindro doppio, 710A, 690 VAC/350 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Classe aR, Potere di interruzione 200 kA RMS Sym., 40 kA DC a 350 VDC
| Nome prodotto |
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
710MMT
|
| EAN |
5027590055031
|
| UPC |
051712837200
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
83 mm
|
| Larghezza prodotto |
39 mm
|
| Peso prodotto |
478 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 UL recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
710 A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
| Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Capacità di interruzione nominale |
200 kA
|
| Tensione nominale CA |
690 V
|
| Tensione nominale CC |
350 V
|
| Passo dei collegamenti, da centro a centro |
85 mm
|
| Dimensioni di fissaggio |
M8
|
| Tipo di corrente |
AC/DC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
600000
|
| Perdite di potenza (W) |
105 W
|
| Forma del fusibile |
Contatti con fissaggio a bullone centrali a doppio cilindro
|
| Pre arc (I2T) |
78000
|
| Colore |
Nessuno
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kA RMS Sym, 40 kA a 350 Vdc (IEC)
|
| Connessione |
Terminale lama x terminale lama
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
perno filettato
|
| Tipo di imballaggio |
Norme
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tipo |
Fusibile
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
MMT
|
| Adatto per |
Kit indicatore di sgancio (indicatore + clip) MC-700
Indicatore di stato del fusibile TI700 Microinterruttore/adattatore MAI Microinterruttore/adattatore MBI |
| Sistema fusibile (in base a IEC 60269) |
Altro
|