Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

710S20

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 710 A, AC 550 V, DC 250 V, 83 x 112 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
710S20
EAN
5027590488952
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
1172 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
710 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.