Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

711

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 1-1/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
711
UPC
784564107114
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
2.19 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
0.46 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1-1/4"
Style
Squeeze

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.