Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

715DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Zinc die cast, 3"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
715DC
UPC
784564003409
Product Length/Depth
3.26 in
Product Height
3.72 in
Product Width
3.72 in
Product Weight
1.2 lb
Certifications
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3"
Style
Squeeze

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.