Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

737

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC clamp type connector, AC/MC and FMC, 45° angle, Non-insulated, Malleable iron, 3/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC clamp type connector
Catalog Number
737
UPC
784564107374
Product Length/Depth
1.94 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.24 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
45° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/4"
Style
Clamp

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.