Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

741B0013
Codice del modello: HF3A-60/5A

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente HF3A, 60A/5A

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
741B0013
EAN
5703498700081
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HF3A-60/5A

Caratteristiche prodotto

Larghezza dell’apertura - min
20 mm
Altezza dell’apertura - min
17 mm
Corrente nominale
60 A
Numero di ingressi (primario)
1
Diametro di apertura
17 mm
Altezza dell’apertura - max
17 mm
Corrente di uscita secondaria
5 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
1 VA
Larghezza dell’apertura - max
20 mm
Classe di precisione (rapporto)
3
Modello
trasformatore di corrente
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
Collegamento secondario
Collegamento a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.