Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

741B0040

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente HF3B, 600A/1A

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
741B0040
EAN
5703498700357
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HF3B-600/1A

Caratteristiche prodotto

Larghezza dell’apertura - min
30 mm
Altezza dell’apertura - min
23 mm
Corrente nominale
600 A
Numero di ingressi (primario)
1
Diametro di apertura
23 mm
Altezza dell’apertura - max
23 mm
Corrente di uscita secondaria
1 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
5 VA
Larghezza dell’apertura - max
30 mm
Classe di precisione (rapporto)
3
Modello
trasformatore di corrente
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
Collegamento secondario
Collegamento a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.