Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

741C2065
Codice del modello: HF4B-400/5A

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente HF4B, 400A/5A

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
741C2065
EAN
5703498701187
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
85.5 mm
Peso prodotto
0.38 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HF4B-400/5A

Caratteristiche prodotto

Larghezza dell’apertura - min
40 mm
Altezza dell’apertura - min
25 mm
Corrente nominale
400 A
Numero di ingressi (primario)
1
Diametro di apertura
28 mm
Altezza dell’apertura - max
25 mm
Corrente di uscita secondaria
5 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
7.5 VA
Larghezza dell’apertura - max
40 mm
Classe di precisione (rapporto)
3
Modello
trasformatore di corrente
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
Collegamento secondario
Collegamento a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.