Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

741C2072
HF4B-300/1A

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente HF4B, 300A/1A

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
741C2072
EAN
5703498701323
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
85.5 mm
Peso prodotto
0.475 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HF4B-300/1A

Caratteristiche prodotto

Larghezza dell’apertura - min
40 mm
Altezza dell’apertura - min
25 mm
Corrente nominale
300 A
Numero di ingressi (primario)
1
Diametro di apertura
28 mm
Altezza dell’apertura - max
25 mm
Corrente di uscita secondaria
1 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
7.5 VA
Larghezza dell’apertura - max
40 mm
Classe di precisione (rapporto)
3
Modello
trasformatore di corrente
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
Collegamento secondario
Collegamento a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.