Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente HF4B, 600A/1A
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
741C2075
|
| EAN |
5703498701385
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
61 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
85.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.44 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
HF4B-600/1A
|
| Larghezza dell’apertura - min |
40 mm
|
| Altezza dell’apertura - min |
25 mm
|
| Corrente nominale |
600 A
|
| Numero di ingressi (primario) |
1
|
| Diametro di apertura |
28 mm
|
| Altezza dell’apertura - max |
25 mm
|
| Corrente di uscita secondaria |
1 A
|
| Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare |
10 VA
|
| Larghezza dell’apertura - max |
40 mm
|
| Classe di precisione (rapporto) |
3
|
| Modello |
trasformatore di corrente
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a scatto
|
| Fattore di limitazione sovracorrente |
FS 5
|
| Collegamento secondario |
Collegamento a vite
|