Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

741F0052
Codice del modello: HF6-1200/5A-CLASS-0.2S

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente HF6, 1200A/5A, Classe 0.2S

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
741F0052
EAN
5703498701941
Lunghezza/profondità del prodotto
149 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
158 mm
Peso prodotto
1.56 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HF6-1200/5A-CLASS-0.2S

Caratteristiche prodotto

Larghezza dell’apertura - min
110 mm
Altezza dell’apertura - min
56 mm
Corrente nominale
1200 A
Numero di ingressi (primario)
1
Diametro di apertura
55 mm
Altezza dell’apertura - max
56 mm
Corrente di uscita secondaria
5 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
7.5 VA
Larghezza dell’apertura - max
110 mm
Classe di precisione (rapporto)
3
Modello
trasformatore di corrente
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 10
Collegamento secondario
Collegamento a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.