Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

741F0060
HF6-2000/5A-CLASS-0.2S

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente HF6, 2000A/5A, Classe 0.2S

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
741F0060
EAN
5703498701989
Lunghezza/profondità del prodotto
149 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
158 mm
Peso prodotto
1.96 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HF6-2000/5A-CLASS-0.2S

Caratteristiche prodotto

Larghezza dell’apertura - min
110 mm
Altezza dell’apertura - min
56 mm
Corrente nominale
2000 A
Numero di ingressi (primario)
1
Diametro di apertura
55 mm
Altezza dell’apertura - max
56 mm
Corrente di uscita secondaria
5 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
10 VA
Larghezza dell’apertura - max
110 mm
Classe di precisione (rapporto)
3
Modello
trasformatore di corrente
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 10
Collegamento secondario
Collegamento a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.