Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

741H0028
Codice del modello: HF7A-800/1A

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente HF7A, 800A/1A

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
741H0028
EAN
5703498702207
Lunghezza/profondità del prodotto
146 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
1.06 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HF7A-800/1A

Caratteristiche prodotto

Larghezza dell’apertura - min
80 mm
Altezza dell’apertura - min
60 mm
Corrente nominale
800 A
Numero di ingressi (primario)
1
Diametro di apertura
65 mm
Altezza dell’apertura - max
60 mm
Corrente di uscita secondaria
1 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
10 VA
Larghezza dell’apertura - max
80 mm
Classe di precisione (rapporto)
3
Modello
trasformatore di corrente
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 10
Collegamento secondario
Collegamento a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.