Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente HF7A, 2500A/5A, Classe 0.2S
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
741H0068
|
| EAN |
5703498702382
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
146 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
106 mm
|
| Peso prodotto |
1.375 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
HF7A-2500/5A-CLASS-0.2S
|
| Larghezza dell’apertura - min |
80 mm
|
| Altezza dell’apertura - min |
60 mm
|
| Corrente nominale |
2500 A
|
| Numero di ingressi (primario) |
1
|
| Diametro di apertura |
65 mm
|
| Altezza dell’apertura - max |
60 mm
|
| Corrente di uscita secondaria |
5 A
|
| Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare |
10 VA
|
| Larghezza dell’apertura - max |
80 mm
|
| Classe di precisione (rapporto) |
3
|
| Modello |
trasformatore di corrente
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a scatto
|
| Fattore di limitazione sovracorrente |
FS 5
|
| Collegamento secondario |
Collegamento a vite
|