Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente HF8A, 3000A/5A, Classe 0.2S
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
741K0036
|
| EAN |
5703498702566
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
183 mm
|
| Altezza prodotto |
54 mm
|
| Larghezza prodotto |
185 mm
|
| Peso prodotto |
2.16 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
HF8A-3000/5A-CLASS-0.2S
|
| Larghezza dell’apertura - min |
130 mm
|
| Altezza dell’apertura - min |
56 mm
|
| Corrente nominale |
3000 A
|
| Numero di ingressi (primario) |
1
|
| Diametro di apertura |
81 mm
|
| Altezza dell’apertura - max |
56 mm
|
| Corrente di uscita secondaria |
5 A
|
| Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare |
10 VA
|
| Larghezza dell’apertura - max |
130 mm
|
| Classe di precisione (rapporto) |
3
|
| Modello |
trasformatore di corrente
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a scatto
|
| Fattore di limitazione sovracorrente |
FS 10
|
| Collegamento secondario |
Collegamento a vite
|