Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

795DC

Eaton Crouse-Hinds series screw-in type coupling, FMC, Zinc die cast, 1-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series screw-in type coupling
Catalog Number
795DC
UPC
662277001090
Product Length/Depth
3.33 in
Product Height
2.34 in
Product Width
2.39 in
Product Weight
0.31 lb
Certifications
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Trade size
1-1/2"
Style
Screw-in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.