Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

7.2WFMSJ125
7.2KV 125amps''MOTOR START FUSE

Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 125 A, AC 7,2 kV, DIN 43625 3", 76 x 442 mm, back-up, DIN, con segnalatore d’urto HS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili motore in media tensione
Sigla catalogo
7.2WFMSJ125
EAN
5027590054461
UPC
051712501255
Lunghezza/profondità del prodotto
442 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
5200 g
Conformità
VDE 0670-4
DIN 43625
Certificazione/i
IEC60282-1
Codice modello
7.2KV 125amps''MOTOR START FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip fusibile in rame nichelato A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Potere di apertura
63 A
Classe
Soluzione di backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
3,19 Ohm
Tensione nominale
7,2 kV
Perdite di potenza (W)
70 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione motore
Dimensione fusibile
76 x 442 mm
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto