Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

7.2WKMSJ200
7.2KV 200A M/S 1243

Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 200 A, AC 7,2 kV, DIN 43625 3", 76 x 442 mm, back-up, DIN, con segnalatore d’urto HS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili motore in media tensione
Sigla catalogo
7.2WKMSJ200
EAN
5027590054690
UPC
051712837798
Lunghezza/profondità del prodotto
442 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
5200 g
Conformità
VDE 0670-4
DIN 43625
Certificazione/i
IEC60282-1
Codice modello
7.2KV 200A M/S 1243

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip fusibile in rame nichelato A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Potere di apertura
63 A
Classe
Soluzione di backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
1,79 Ohm
Tensione nominale
7,2 kV
Perdite di potenza (W)
99 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione motore
Dimensione fusibile
76 x 442 mm
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto