Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

800SJ28
800A 415V AC TYPE J FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 800 A, AC 415 V, V88/J, 73 x 129 mm, gU, 92mm fixing centres

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
800SJ28
EAN
5027590055680
Lunghezza/profondità del prodotto
129 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
74 mm
Peso prodotto
841 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS
IEC 60269
EAC
Codice modello
800A 415V AC TYPE J FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
colonne di alimentazione
Connessione
Fissaggio a bullone
Dotato di:
Terminali a coltello
Tipo di fusibile
SJ28

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.