Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

80AET

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
80AET
EAN
5027590490399
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
51.4 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
76 mm
Dimensioni di fissaggio
M8
Tipo di corrente
AC
Classe
Caratteristica aR
Perdite di potenza (W)
18 W
Forma del fusibile
Contatti a coltello con fissaggio a dado scanalati
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
690 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
AET
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.