Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

80D125R

Fuse-link, low voltage, 80 A, AC 500 V, D4, gR, DIN, IEC, ultra rapid

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
80D125R
EAN
5027590490443
UPC
051712838009
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
33 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
117 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE 80A DIV GR 500VAC

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Accessory/spare part type
80GD125 Silver screw cap gauge piece
Suitable for
R1 1/4" / DIV Fuse base

Dati elettrici

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage rating
500 V

Caratteristiche prodotto

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DIV
Fuse type
D125R - Ultra rapid

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.