Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

80L09C

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 6 A, AC 600 V, DC 250 V, 22 x 127 mm, HRCII-C, CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
80L09C
EAN
5027590490566
UPC
051712551120
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
75 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
200 kA
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Terminali a coltello

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.