Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

80L14C

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 80A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 22 x 111 mm, CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
80L14C
EAN
5027590490597
UPC
051712551656
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
72.6 g
Conformità
Produttore contatto

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
200 kA
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Estremità a lama

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.