Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

80LEC

Eaton Bussmann series Fusibili "british standard" e extra-rapidi, 80A, Nessuno, Fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
80LEC
EAN
5027590490603
UPC
051712668552
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
115 mm
Peso prodotto
30.5 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
240 V
Tensione nominale CC
150 V
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Perdite di potenza (W)
10 W
Forma del fusibile
Terminali a lama radiali
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
240 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
LEC
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto