Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

80LR85
Codice del modello: 80A 415V AC HOUSE SERVICE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 80A, AC 415 V, sistema C di tipo II, 23 x 57 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
80LR85
EAN
5027590490658
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
100.55 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS
IEC 60269
Codice modello
80A 415V AC HOUSE SERVICE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
33 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione dei cavi in ingresso in contesti domestici e commerciali
Connessione
Estremità puntalino x estremità puntalino
Tipo di fusibile
LR85

Esporta le caratteristiche del prodotto