Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

80NC

Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 80A, Nessuno, Fusibile, Classe C gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
80NC
EAN
5027590102261
UPC
051712838061
Lunghezza/profondità del prodotto
198 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
581 g
Conformità
Fabbrica del contatto

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Classe
Classe C gL/gG
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
750 V
Perdite di potenza (W)
17 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto