Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

80NHG000B
NH FUSE 80AMP 500V SIZE 000 GG MGL

Fusibile Eaton Bussmann series NH a bassa tensione, aggancio sotto tensione, 500 V, 80A, 120 kAIC, indicatore combinato dello stato del fusibile, collegamento a lama, classe C gL/gG, corpo quadrato con contatti a coltello, piastra portacontatti in rame rivestito in metallo, corpo in ceramica

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
80NHG000B
EAN
5027590490726
UPC
051712625852
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
119.333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 80AMP 500V SIZE 000 GG MGL

Accessori

Adatto per
Microinterruttore 170H0236
Guida fusibile verticale EBF
Sezionatori fusibilati verticali EBV
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe gG/gL
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH000
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto