Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

870

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Sheet steel, 2-1/2" or 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
870
UPC
782274004808
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
9.01 in
Product Width
1.02 in
Product Weight
0.97 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
2-1/2" or 3"
Material
Sheet steel

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.