Eaton Moeller® series blocco lucchetti SVC, T3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio SVC - Blocco lucchetti
|
| Sigla catalogo |
907748
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
49 mm
|
| Peso prodotto |
0.08 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Le posizioni che possono essere bloccate sono programmabili in fabbrica, come specificato nell'ordine corrispondente
|
| Codice modello |
SVC(*)-T3
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
Area etichetta
|
| Funzioni |
Lucchetto
|
| Impianto di blocco |
Bloccabile con un massimo di 3 lucchetti
|
| Materiale |
Policarbonato
|
| Grado di protezione |
IP65, lato anteriore
|
| Tipo |
Configurazioni blocco
|