Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

907754
TM-8-SOND*/E

Eaton Moeller® series TM interruttore speciale, TM, 10 A, montaggio a incasso, 8 Unità costruttiva/e

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - TM Interruttore speciale
Sigla catalogo
907754
Lunghezza/profondità del prodotto
146 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
TM-8-SOND*/E

Attuatore

Tipo attuatore
Leva
Numero di posizioni dell’interruttore
0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.15 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
10 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.

Features & functions

Numero di poli
Polo zero

Informazioni generali

Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Durata meccanica
1.000.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
8
Massima frequenza di manovra
1200 Operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore speciale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Adatto per
Fissaggio frontale
Tipo
Non-standard switch

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M2,5, Vite terminale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x 1,0 mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x 1,0 mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (flessibile)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile con puntalino AWG)
14
Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Coppia di serraggio
0,4 Nm, Morsetti a vite
3,5 lb-in, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto