Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

908111
Codice del modello: T5B-6-SOND*/EA/SVB-SW

Eaton Moeller® series T5B interruttore speciale, T5B, 63 A, montaggio a incasso, 6 Unità costruttiva/e, Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T5B Interruttore speciale
Sigla catalogo
908111
Lunghezza/profondità del prodotto
206 mm
Altezza prodotto
88 mm
Larghezza prodotto
88 mm
Peso prodotto
1.245 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
VDE 0660
Codice modello
T5B-6-SOND*/EA/SVB-SW

Features & Functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come interruttore generale
Dotato di:
Maniglia rotativa nera e corona di blocco
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di ARRESTO

General information

Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
500.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
6
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore speciale
Categoria prodotto
Interruttore speciale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Montaggio frontale a 4 fori

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Capacità morsetti
1 x (1 - 25) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², flessibile con puntalino conforme a DIN 46228
2 x (2,5 - 16) mm², con conduttore rigido o a trefoli
1 x (2,5 - 35) mm², conduttore rigido o a trefoli
Grandezza vite
M6, Vite terminale
Coppia di serraggio
4 Nm, Morsetti a vite

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
520 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
600 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
480 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
340 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
33 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
33 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
23.8 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
63 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 240 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 220/230 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 380/400 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V
57.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 690 V
29.4 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
18.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz
22 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1,3 kA
1,3 kA, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Carico nominale
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 240 V
6
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
800 A
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Actuator

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
4.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.