Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

93PS10MBS

Eaton 93PS UPS, 10 kVA, 10 kW, senza batteria, Bypass di manutenzione interno

General specifications

Nome prodotto
Eaton 91PS and 93PS UPS
Sigla catalogo
93PS10MBS
EAN
6430028229451
Lunghezza/profondità del prodotto
750 mm
Altezza prodotto
950 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
98 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
CB
Certificazione/i
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards

Three-phase UPS specifications

Applicazione
Data center / struttura / IT
Allarmi acustici
Funzione di autospegnimento
Tipo di caricabatteria
Tecnologia ABM
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Efficienza (modalità di efficienza migliorata)
99 %
Efficienza (modalità eco)
99 %
Collegamento accumulatore esterno
Cablato
Fattore di forma
tower
Moduli di alimentazione hot swap
No
Modalità di efficienza migliorata
ESS
Connessione di ingresso
Connessione fissa
Frequenza di ingresso - max
60 Hz
Frequenza di ingresso - min
50 Hz
Tensione nominale di ingresso
400V default (380/400/415V)
Tensione di ingresso - Max
415 V
Tensione di ingresso - Max
380 V
Accumulatore interno incluso
No, kit disponibili
Bypass di manutenzione interno
Classificazione kVA
10 kVA
Metodo di montaggio
tower
Numero di slot di comunicazione
2
Numero di collegamenti di uscita collegamento fisso
1
Numero di unità parallele
4
Potenza apparente in uscita
10000 VA
Potenza di uscita effettiva
10000 W
Frequenza di uscita
50 Hz (programmabile 50/60 Hz )
Fattore potenza in uscita
1
Tensione di uscita - Max
415 V
Tensione di uscita - Min
380 V
Efficienza complessiva
96 %
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Parallelabile
Parallelabile per capacità e ridondanza
Fase (ingresso)
3
Fase (uscita)
3
Contatto di commutazione privo di potenziale
Frequenza primaria - Min
50 Hz
Frequenza primaria - Max
60 Hz
Tempo di funzionamento a metà carico
0 min
Grafico runtime
Visualizza il grafico di runtime
Frequenza secondaria max
60 Hz
Frequenza secondaria max
50 Hz
Snmp
Accumulatore di avvio
Funzionalità integrata
Gestione della rete
Topologia
Online:
Tempo di transizione per carico completo
0 s
Tipo di interfaccia
Altri
Interfaccia utente (Hmi)
display touchscreen da 5 pollici
Accumulatori sostituibili dall’utente
No
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
1.5 %
Potenza
10 kW
Tipo di alimentazione
AC
Runtime a pieno carico
0 min

Esporta le caratteristiche del prodotto