Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9PX11KIPM

Modulo di potenza Eaton 9PX, 11 kVA, 10 kW, Ingresso: Cablato direttamente, Uscite: Cablato direttamente, Rack/tower, 3U

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS 9PX di Eaton
Sigla catalogo
9PX11KIPM
UPC
743172039378
Lunghezza/profondità del prodotto
70 cm
Altezza prodotto
44 cm
Larghezza prodotto
13 cm
Peso prodotto
21 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.