Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9PX11KIPM31

Modulo di potenza per Eaton 9PX 3:1 UPS, 11 kVA, 10 kW, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Rack/Tower, 3U

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS 9PX di Eaton
Sigla catalogo
9PX11KIPM31
UPC
743172040138
Lunghezza/profondità del prodotto
70 cm
Altezza prodotto
44 cm
Larghezza prodotto
13 cm
Peso prodotto
23 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
EAC
CE
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.