Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

9PX5KIBP
Eaton 9PX 5000i HotSwap

Eaton 9PX UPS, 5000 VA, 4500 W, Ingresso: cablato, Uscite: (3) C13, (2) C19, cablate, Rack/Tower, 3U

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS 9PX di Eaton
Sigla catalogo
9PX5KIBP
Lunghezza/profondità del prodotto
68.5 cm
Altezza prodotto
44 cm
Larghezza prodotto
13 cm
Peso prodotto
48 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certificazione/i
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Codice modello
Eaton 9PX 5000i HotSwap

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.