Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9PX8KIBP
Eaton 9PX 8000i HotSwap

Eaton 9PX UPS HotSwap, 8 kVA, 7,2 kW, Ingresso: cablato, Uscite: (4) C19, cablate, Rack/Tower, 6U

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS 9PX di Eaton
Sigla catalogo
9PX8KIBP
Lunghezza/profondità del prodotto
70 cm
Altezza prodotto
44 cm
Larghezza prodotto
26 cm
Peso prodotto
84 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Codice modello
Eaton 9PX 8000i HotSwap

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.