Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9PX8KIPM31

Modulo di potenza per Eaton 9PX 3:1, 8 kVA, 7,2 kW, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Rack/Tower, 3U

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS 9PX di Eaton
Sigla catalogo
9PX8KIPM31
UPC
743172040121
Lunghezza/profondità del prodotto
70 cm
Altezza prodotto
44 cm
Larghezza prodotto
13 cm
Peso prodotto
23 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
CE
EAC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.