Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9PX8KSP

Eaton 9PX UPS, Network card included, 6U, 8 kVA, 7.2 kW, Hardwired input, Outputs: (1) L6-30R, (2) L14-30R, Hardwired, 120/208V

Specifiche generali

Product Name
Eaton 9PX UPS
Catalog Number
9PX8KSP
UPC
743172040343
Product Length/Depth
32 in
Product Height
10.3 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
225 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
CISPR22 Class A / FCC part 15 Class A
FCC Part 15
Certifications
NOM
ANSI/IEEE Std C62.41
cULus Listed
ENERGY STAR certified

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.