Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9SX1000IM

UPS Eaton 9SX Marine, 1000 VA, 900 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 9SX Marine
Sigla catalogo
9SX1000IM
UPC
743172090904
Lunghezza/profondità del prodotto
38.7 cm
Altezza prodotto
25.2 cm
Larghezza prodotto
16 cm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC
DNV GL Certified

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
Sì
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di efficienza al massimo carico
89
Alimentazione hot swap
No
Bypass interno
Sì
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Guida rapida
  • (2) Cavi di uscita IEC-IEC
  • Cavo seriale
  • Cavo USB
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
No

Battery specifications

Gestione della batteria
  • Metodo di carica con compensazione ABM e temperatura (selezionabile dall'utente)
  • Test automatico della batteria
  • Protezione da scarica profonda
  • Riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
Quantità della Batteria
3
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Sostituzione batteria
Batterie interne hot-swap e moduli batteria incorporati (EBM)
Tipo di batteria
Sigillata, piombo-acido
Capacità batteria estesa
Sì
Grafico runtime
Visualizza il grafico di runtime

Comunicazione

Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini-morsettiera per spegnimento remoto
  • Mini-morsettiera per relè di uscita
  • Contatti puliti (2 uscite, 1 ingresso, accoppiatore ottico, DB9)
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
Sì
Compatibilità software
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue

Collegamento in ingresso

Connessione di ingresso
C14
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz
Input Nominal Voltage
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Fattore di potenza in ingresso
>99
Range di tensione in ingresso
190-276 V (120 V-276 V con declassamento)
Frequenza nominale
50/60 Hz

Collegamento in uscita

Tipo di alimentazione
1
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Fattore potenza uscita
0,9
Range di tensione in uscita
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Forma d'onda di uscita
Onda Sinusoidale
Presa
(6) C13
Topologia
On-line/a doppia conversione
Valori nominali VA
1000 VA
Tensione
230 V
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
3
Potenza
900 W

Ambientali

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<41 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-96% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.