Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9SX11KIPM

Modulo di potenza Eaton 9SX, 11 kVA, 10 kW, Ingresso: Cablato direttamente, Uscite: Cablato direttamente, Rack/tower, 3U

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 9SX
Sigla catalogo
9SX11KIPM
UPC
743172039392
Lunghezza/profondità del prodotto
70 cm
Altezza prodotto
44 cm
Larghezza prodotto
13 cm
Peso prodotto
21 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di efficienza al massimo carico
95
Alimentazione hot swap
No
Bypass interno
Contenuto della confezione
  • Modulo di potenza
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • (2) Supporti per il montaggio Tower
  • Istruzioni per la sicurezza
  • Guida rapida
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
No

Battery specifications

Gestione della batteria
  • Metodo di carica con compensazione ABM e temperatura (selezionabile dall'utente)
  • Test automatico della batteria
  • Protezione da scarica profonda
  • Riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
Quantità della Batteria
0
Sostituzione batteria
No battery
Capacità batteria estesa
Grafico runtime
Visualizza il grafico di runtime

Comunicazione

Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini morsettiera per On / Off remoto
  • Mini-morsettiera per spegnimento remoto
  • Contatti puliti (4 uscite, relè, DB9)
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
Compatibilità software
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altri
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue

Collegamento in ingresso

Connessione di ingresso
Collegamento diretto/Fisso
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
Fattore di potenza in ingresso
>99
Range di tensione in ingresso
176-276 V (100-276 V con declassamento)
Frequenza nominale
50/60 Hz

Collegamento in uscita

Tipo di alimentazione
1
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
Fattore potenza uscita
0,9
Range di tensione in uscita
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Forma d'onda di uscita
Sinusoidale
Presa
Cablato
Topologia
On-line/a doppia conversione
Valori nominali VA
11 kVA
Tensione
230 V
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
2
Potenza
10 kW

Ambientali

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<50 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-95% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Esporta le caratteristiche del prodotto