UPS Eaton 9SX, 3000 VA, 2700 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (1) C19, Portaschede, 2 U
| Nome prodotto |
UPS Eaton 9SX
|
| Sigla catalogo |
9SX3000IR
|
| UPC |
743172091147
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
608 mm
|
| Altezza prodotto |
86.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
438 mm
|
| Peso prodotto |
26.5 kg
|
| Conformità |
FCC part 15 Class B
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
|
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di costruzione |
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
92
|
| Alimentazione hot swap |
No
|
| Bypass interno |
Sì
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Kit di montaggio rack |
Sì
|
| Gestione della batteria |
|
| Quantità della Batteria |
6
|
| Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
| Sostituzione batteria |
Batterie interne hot-swap e moduli batteria incorporati (EBM)
|
| Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
| Capacità batteria estesa |
Sì
|
| Grafico runtime |
| Comunicazione |
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Slot di espansione |
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
Sì
|
| Compatibilità software |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Tipo di interfaccia |
Altro
|
| Interfaccia utente |
Display grafico LCD multilingue
|
| Connessione di ingresso |
C20
|
| Lunghezza cavo di ingresso |
1,8 m
|
| Campo di frequenza di ingresso |
40-70 Hz
|
| Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Fattore di potenza in ingresso |
>99
|
| Range di tensione in ingresso |
200 - 276 V senza declassamento (fino a 140 - 276 V con declassamento)
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
| Fattore potenza uscita |
0,9
|
| Range di tensione in uscita |
200/208/220/230/240 V +/- 2%
|
| Forma d'onda di uscita |
Onda Sinusoidale
|
| Presa |
(8) C13, (1) C19
|
| Topologia |
On-line/a doppia conversione
|
| Valori nominali VA |
3000 VA
|
| Tensione |
230 V
|
| Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max |
3
|
| Potenza |
2700 W
|
| Altitudine |
3000m
|
| Livello di rumore |
<45 dB a 1 metro
|
| Umidità relativa |
0-96% senza condensa
|
| Intervallo di temperatura |
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
|